(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A member to connect between MK Ducts.
Material | ASA | Material | ASA |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MDK102 in the MK Duct Accessory, Inward/Outward Magali (Elbow) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MDK102 trong chuỗi MK Duct Accessory, Inward/Outward Magali (Elbow).
Part Number |
---|
MDK101 |
MDK103 |
MDK105 |
MDK111 |
MDK112 |
MDK113 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Color | Size number | Color | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209,535 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Grey | No. 0 | Gray | 40 | 20 | 70 | 4528944111003 | ||
209,535 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Milky White | No. 0 | Milky white | 40 | 20 | 70 | 4528944111027 | ||
209,535 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Cream | No. 0 | Cream | 40 | 20 | 70 | 4528944616874 | ||
256,657 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Grey | No. 1 | Gray | 40 | 30 | 70 | 4528944111034 | ||
256,657 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | White | No. 1 | White | 40 | 30 | 70 | 4528944111041 | ||
262,379 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | Milky White | No. 1 | Milky white | 40 | 30 | 70 | 4528944111058 |