(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant PVC inner Magali elbow Used for right-angle connection in an inward bend.
Part Number |
---|
MDU1365 |
MDU161 |
MDU162 |
MDU3402 |
MDU3403 |
MDU4101 |
MDU4103 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Size number | Color | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,162,272 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Cream | 130 × Type 60 | Cream | 130 | 60 | 120 | 4528944618816 | ||
1,973,793 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Grey | No. 6 | Gray | 200 | 100 | 180 | 4528944107181 | ||
1,973,793 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | White | No. 6 | White | 200 | 100 | 180 | 4528944107198 | ||
777,688 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | White | No. 3, Type 40 | White | 80 | 40 | 85 | 4528944107013 | ||
777,688 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Milky White | No. 3, Type 40 | Milky white | 80 | 40 | 85 | 4528944107020 | ||
1,162,272 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Grey | No. 4, Type 100 | Gray | 100 | 100 | 160 | 4528944107037 | ||
1,162,272 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Milky White | No. 4, Type 100 | Milky white | 100 | 100 | 160 | 4528944107051 |
Loading...Tải…
Material | PVC | Material | PVC |