(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant ASA inner Magali elbow, post-installation type Used for right-angle connection on a flat surface.
Part Number |
---|
MDMC111 |
MDMC112 |
MDMC113 |
MDMC115 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Color | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307,843 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Grey | Gray | 4528944620123 | ||
307,843 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | White | White | 4528944620130 | ||
284,057 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Milky White | Milky white | 4528944619844 | ||
307,843 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Cream | Cream | 4528944620147 |
Loading...Tải…
Material | ASA | Size number | No. 1 | Material | ASA |
---|---|---|---|---|---|
Dimension W(mm) | 44.5 | Dimension H(mm) | 31.5 | Dimension L(mm) | 79.5 |