(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant ASA/PVC joint cover Used to decorate joints.
Part Number |
---|
MDJC13 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Color | Size number | Color | Material | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44,408 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | Milky White | No. 1 | Milky white | ASA | 44.4 | 32.2 | 30 | 4528944112055 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part MDJC13 in the MK Duct Accessory Joint Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MDJC13 trong chuỗi MK Duct Accessory Joint Cover.
Part Number |
---|
MDJC01 |
MDJC02 |
MDJC03 |
MDJC1362 |
MDJC1363 |
MDJC1365 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Color | Size number | Color | Material | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,583 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | Grey | No. 0 | Gray | ASA | 44.4 | 22.2 | 30 | 4528944112000 | ||
42,583 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | White | No. 0 | White | ASA | 44.4 | 22.2 | 30 | 4528944112017 | ||
42,583 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | Milky White | No. 0 | Milky white | ASA | 44.4 | 22.2 | 30 | 4528944112024 | ||
144,828 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | White | 130 × Type 60 | White | ASA | 135.4 | 62.7 | 50 | 4528944618458 | ||
144,828 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | Milky White | 130 × Type 60 | Milky white | ASA | 135.4 | 62.7 | 50 | 4528944618465 | ||
144,828 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | Cream | 130 × Type 60 | Cream | ASA | 135.4 | 62.7 | 50 | 4528944618649 |