(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant ASA/PVC fixed band, Used to fix ducts.
Part Number |
---|
MDA42 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Color | Size number | Color | Material | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173,306 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | White | No. 4 | White | ASA | 155 | 83 | 40 | 4528944136136 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part MDA42 in the Mk Duct Accessory Fixed Band series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MDA42 trong chuỗi Mk Duct Accessory Fixed Band.
Part Number |
---|
MDA11 |
MDA12 |
MDA1201 |
MDA43 |
MDA45 |
MDA51 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Color | Size number | Color | Material | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,585 VND | 2 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | Grey | No. 1 | Gray | ASA | 80 | 32.5 | 25 | 4528944136006 | ||
65,585 VND | 2 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | White | No. 1 | White | ASA | 80 | 32.5 | 25 | 4528944136013 | ||
173,306 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | PVC | Grey | Type 120 | Gray | PVC | 190 | 33 | 50 | 4528944136181 | ||
173,306 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | Milky White | No. 4 | Milky white | ASA | 155 | 83 | 40 | 4528944136143 | ||
173,306 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | Cream | No. 4 | Cream | ASA | 155 | 83 | 40 | 4528944616027 | ||
344,422 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | PVC | Grey | No. 5 | Gray | PVC | 240 | 102 | 50 | 4528944136242 |