(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant ASA/PVC end bracket, insertion type Used to close the ends of ducts.
Part Number |
---|
KMDE7151 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Color | Size number | Color | Material | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
649,500 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | PVC | Grey | No. 7, Type 150 | Gray | PVC | 250 | 150 | 42 | 4528944138710 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part KMDE7151 in the MK Duct Accessory, End Cap Plug-In Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KMDE7151 trong chuỗi MK Duct Accessory, End Cap Plug-In Type.
Part Number |
---|
KMDE05 |
KMDE11 |
KMDE12 |
KMDE7152 |
KMDE7153 |
KMDE72 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Color | Size number | Color | Material | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,875 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | ASA | Cream | No. 0 | Cream | ASA | 40 | 20 | 19.5 | 4528944617840 | ||
51,945 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | ASA | Grey | No. 1 | Gray | ASA | 40 | 30 | 20.5 | 4528944138475 | ||
51,945 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | ASA | White | No. 1 | White | ASA | 40 | 30 | 20.5 | 4528944138482 | ||
649,500 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | PVC | White | No. 7, Type 150 | White | PVC | 250 | 150 | 42 | 4528944138727 | ||
649,500 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | PVC | Milky White | No. 7, Type 150 | Milky white | PVC | 250 | 150 | 42 | 4528944138734 | ||
597,250 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | PVC | White | No. 7 | White | PVC | 250 | 100 | 42 | 4528944138697 |