(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant ASA/PVC end bracket, insertion type Used to close the ends of ducts.
Part Number |
---|
KMDE6201 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Color | Size number | Color | Material | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692,000 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | PVC | Grey | No. 6, Type 200 | Gray | PVC | 200 | 200 | 42 | 4528944138659 |
Loading...Tải…
Please check the type/dimensions/specifications of the part KMDE6201 in the MK Duct Accessory, End Cap Plug-In Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KMDE6201 trong chuỗi MK Duct Accessory, End Cap Plug-In Type.
Part Number |
---|
KMDE05 |
KMDE11 |
KMDE12 |
KMDE6202 |
KMDE6203 |
KMDE63 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Material | Color | Size number | Color | Material | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46,875 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | ASA | Cream | No. 0 | Cream | ASA | 40 | 20 | 19.5 | 4528944617840 | ||
51,945 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | ASA | Grey | No. 1 | Gray | ASA | 40 | 30 | 20.5 | 4528944138475 | ||
51,945 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | ASA | White | No. 1 | White | ASA | 40 | 30 | 20.5 | 4528944138482 | ||
692,000 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | PVC | White | No. 6, Type 200 | White | PVC | 200 | 200 | 42 | 4528944138666 | ||
692,000 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | PVC | Milky White | No. 6, Type 200 | Milky white | PVC | 200 | 200 | 42 | 4528944138673 | ||
547,000 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | ASA | Milky White | No. 6 | Milky white | ASA | 200 | 100 | 33 | 4528944615464 |