(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant ASA/PVC partition Used for sorting cables in ducts.
Part Number |
---|
MDP13 |
MDP23 |
MDP33 |
MDP53 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Size number | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315,700 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | No. 1 | 12.0 | 25 | 4528944114042 | ||
596,105 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | No. 2 | 37.8 | 30 | 4528944114004 | ||
624,584 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | No. 3 | 51.0 | 50 | 4528944114011 | ||
851,440 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | No. 5 / No. 6 | 46.0 | 88.0 | 4528944133098 |
Loading...Tải…
Material | PVC | Color | Milky White | Color | Milky white |
---|---|---|---|---|---|
Material | PVC |