(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant PVC cable punch Used to prevent cables from jumping out or falling when entering wires into an MK duct.
Loading...Tải…
Material | PVC | Color | Milky White | Color | Milky white |
---|---|---|---|---|---|
Material | PVC | Dimension L(mm) | 50 |