(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MK Duct Free Outlet Series Accessory, Inward/Outward Magali (Elbow) (Part Number)

MK Duct Free Outlet Series Accessory, Inward/Outward Magali (Elbow)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      777,688VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

RoHS-compliant ASA inner and outer Magali elbow Used for both inward and outward bends and for right angle connections.

 
Part Number
MDK137
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

777,688 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material ASA Color Light Beige Size number No. 3
Color Light beige Material ASA Dimension W(mm) 80
Dimension H(mm) 60 Dimension L(mm) 130 JAN Code 4528944619271

Please check the type/dimensions/specifications of the part MDK137 in the MK Duct Free Outlet Series Accessory, Inward/Outward Magali (Elbow) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MDK137 trong chuỗi MK Duct Free Outlet Series Accessory, Inward/Outward Magali (Elbow).