(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant ASA end bracket, insertion type Used to close the ends of ducts.
Part Number |
---|
KMDE37 |
KMDE1367 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Material | Size number | Material | Dimension W (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79,459 VND | 2 Piece(s) | 8 Day(s) or more | ASA | No. 3 | ASA | 80 | 28 | 4528944619226 | ||
470,994 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | PVC | 130 × Type 60 | PVC | 130 | 42 | 4528944619127 |
Loading...Tải…
Color | Light Beige | Color | Light beige | Dimension H(mm) | 60 |