(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant ASA end bracket Used to close the ends of ducts.
Part Number |
---|
MDE09 |
MDE0W |
MDE2W |
MDE3W |
MDE19 |
MDE39 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Size number | Color | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,297 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Chocolate | No. 0 | Chocolate brown | 67.5 | 22 | 15 | 4528944138420 | ||
39,297 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Black | No. 0 | Black | 67.5 | 22 | 15 | 4528944138437 | ||
50,615 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Black | No. 2 | Black | 87.5 | 42 | 15 | 4528944138390 | ||
79,459 VND | 2 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Black | No. 3 | Black | 108.5 | 62 | 20 | 4528944138413 | ||
42,583 VND | 5 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Chocolate | No. 1 | Chocolate brown | 68 | 32 | 15 | 4528944138369 | ||
79,459 VND | 2 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Chocolate | No. 3 | Chocolate brown | 108.5 | 62 | 20 | 4528944138406 |
Loading...Tải…
Material | ASA | Material | ASA |