(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
RoHS-compliant ASA D-connector Used to connect flexible ducts and MK duct.
Part Number |
---|
MDFJC09 |
MDFJC1W |
MDFJC2W |
MDFJC3W |
MDFJC29 |
MDFJC39 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Size number | Color | Dimension W (mm) | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,175 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Chocolate | No. 0 | Chocolate brown | 49.5 | 27.5 | 80 | 4528944144735 | ||
99,175 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Black | No. 1 | Black | 50 | 37.5 | 80 | 4528944144490 | ||
126,924 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Black | No. 2 | Black | 71 | 48 | 90 | 4528944144513 | ||
152,481 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Black | No. 3 | Black | 92 | 68.5 | 100 | 4528944144537 | ||
126,924 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Chocolate | No. 2 | Chocolate brown | 71 | 48 | 90 | 4528944144506 | ||
152,481 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Chocolate | No. 3 | Chocolate brown | 92 | 68.5 | 100 | 4528944144520 |
Loading...Tải…
Material | ASA | Material | ASA |