(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2P to 3P Conversion Adapter (With 2P Earth Terminal) (Part Number)

2P to 3P Conversion Adapter (With 2P Earth Terminal)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      452,331VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ You can convert a plug with 2P earth terminal to a 3P plug.
・ With an earth connection terminal.

Part Number
TAP-AD1RN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

452,331 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Inlet/plug Shape A-3 Rated Voltage(V) 125
Representative Standard PSE Dimension length(mm) 34 Dimension width(mm) 34
Dimension thickness(mm) 25

Please check the type/dimensions/specifications of the part TAP-AD1RN in the 2P to 3P Conversion Adapter (With 2P Earth Terminal) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TAP-AD1RN trong chuỗi 2P to 3P Conversion Adapter (With 2P Earth Terminal).