(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
It is a conversion/distribution cable for 3-pin fan and 5-inch power cable.
Applicable target | Fan | Specifications | Power supply connector (large 4-pin) male and fan (3-pin) male / 5-inch fan (4-pin) female | Cable Length(m) | 0.08 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Connector | JAN Code | 4969887555361 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TK-PW79 in the 3-Pin/5-Inch Power Supply Conversion / Distribution Cable for Fans series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TK-PW79 trong chuỗi 3-Pin/5-Inch Power Supply Conversion / Distribution Cable for Fans.