(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Resin Blade Fan PF

Resin Blade Fan PF
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,825,801VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It comes with a finger guard, plug cord, and mounting screws.
・ It prevents motor burnout by impedance protection and thermal protection.

 
Part Number
PF-120-2
PF-121C
PF-150-2A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize Thickness Input Voltage Maximum Air Flow (AC Input Voltage, when 50 Hz)
(m3/min)
Maximum Air Flow (AC Input Voltage, when 60Hz)
(m3/min)
Volume (AC input voltage, 50 Hz)
(dB)
Volume (AC input voltage, 60Hz)
(dB)
Maximum Static Pressure (AC Input Voltage, 50 Hz)
(Pa)
Maximum Static Pressure (AC Input Voltage, 60Hz)
(Pa)
Rated power consumption (AC input voltage, for 50 HZ)
(W)
Rated power consumption (AC input voltage, for 60 Hz)
(W)
Dimension (width)
(mm)
Dimension (height)
(mm)
Dimension (depth)
(mm)
Rated current (AC input voltage, for 50 Hz)
(A)
Rated current (AC input voltage, for 60Hz)
(A)
Input terminal

1,892,738 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 119x11938mmAC200V2.73Approx. 43Approx. 4681811413119119-0.12-3 terminals (grounded)

1,825,801 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 119x11925mmAC100V1.61.9Approx. 36Approx. 404944119.5119119250.150.13-

3,226,775 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 172x15038mmAC200V5.76.7Approx. 52Approx. 571722173032172150-0.150.16-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC fan Sensor output Suspend output Properties Standard (general purpose)
Representative Standard PSE Rated Frequency(Hz) 50/60