(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Outlet Cap

Outlet Cap

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      169,412VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It covers unused outlets of outlet power strip, etc., to protect children from electric shock due to mischief or the like.
・ It prevents the ingress of dust that can cause tracking (fire from dust).

 
Part Number
AN-601B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

169,412 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type AC Outlet/Inlet Related Product (Other) Color White Type Safety outlet cap set
Color White JAN Code 4901087111398

Please check the type/dimensions/specifications of the part AN-601B in the Outlet Cap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AN-601B trong chuỗi Outlet Cap.