(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An extremely popular TE product.
This product is a TE Connectivity connector (option/other).
Type | Housing | Product Type | Housing | Material | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Series | GRACE INERTIA 6.2 | Applicable Type | Receptacle | Type | Wire-to-wire |
Color | Natural |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1746977-1 in the GRACE INERTIA 6.2 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1746977-1 trong chuỗi GRACE INERTIA 6.2 Series.