(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An extremely popular TE product.
This product is an AMP connector (option/other).
Part Number |
---|
3-1123824-1 |
4-1123824-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
39,919 VND | 4 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Blue | Blue | ||
36,755 VND | 4 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Red | Red |
Loading...Tải…
Type | Other | Product Type | Header | Material | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Number of contacts = 1 | Applicable Series | Economy Power | Applicable Type | Plug |
Type | Wire to circuit board |