(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dynamic 3000 Series

Dynamic 3000 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      560,568VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A popular TE product series.
This product is an AMP connector (option/other).

 
Part Number
1971003-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

560,568 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Material PBT Resin Color Black
Product Type Connector Material PBT GF Specifications Number of positions: 24
Applicable Series Dynamic 3000 Series Applicable Type Plug Type Cable to panel / wire to wire

Please check the type/dimensions/specifications of the part 1971003-1 in the Dynamic 3000 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1971003-1 trong chuỗi Dynamic 3000 Series.