(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An extremely popular TE product.
This product is an AMP connector (option/other).
Type | Housing | Color | Blue | Product Type | Housing |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 6 | Applicable Series | AMP Universal Power | Applicable Type | Plug |
Type | Wire-to-board, wire-to-wire | Color | Blue |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 178125-6 in the AMP Universal Power Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 178125-6 trong chuỗi AMP Universal Power Series.