(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic Relays SR-T Series

Magnetic Relays SR-T Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      257,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SR-T5 AC200V 3A2B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

257,500 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Operating Method Other Coil rated voltage(V) AC 200 V Dimension length(mm) 75
Dimension width(mm) 43 Dimension thickness(mm) 78 Specifications Alternating current operation
Mechanical opening and closing durability(x10K times) 1,000 Frame Size T5

Please check the type/dimensions/specifications of the part SR-T5 AC200V 3A2B in the Magnetic Relays SR-T Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SR-T5 AC200V 3A2B trong chuỗi Magnetic Relays SR-T Series.