(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Specifications]·Enables quick and seamless installation up to 100 m. ·Type: For indoor/outdoor
Color | Other | Type | Indoor / outdoor | Specifications | Labor-saving tool |
---|---|---|---|---|---|
Applicable products | Compatible with 60 A, 150 A, 200 A, 300 A |