(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Specifications]·A replacement part with a collector flat terminal for the 1P20 A current collector arm.
Color | Other | Type | For indoor use | Specifications | With flat connection terminal |
---|---|---|---|---|---|
Rated | 1P 20 A | Voltage | 600V |