(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Specifications]·Factory line, Used to prevent the fixing of the main body bolts and steady rest.
Color | Other | Specifications | Length: 66 mm width: 32 mm ø13.5 | Applicable products | Common to Factory Line 400/200/100/60/30 |