(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Factory Line 30, Feed-in Cap

Factory Line 30, Feed-in Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,135,497VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative images only. Please see product standards for details.

Product Description

[Specifications]·Factory Line 30, Parts that supply power to the main body ·Rating: 4P30A

 
Part Number
DH2721
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,135,497 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Other Rated 4P 30 A Voltage 300V