(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Accessory type = Cover assembly
Strain relief = Yes Connector type = cable-to-device
Cable-to-substrate
Waterproof = Yes Number of positions = 81
Cable exit angle = 90° (right angle)
Color = Black
Material = PBT GF
Operating temperature range = -40 to 120°C
Packaging = bag
Package quantity = 70
Part Number | Material | Color |
---|---|---|
1473247-1 | PBT resin | Black |
Type | Other | Material | PBT Resin | Color | Black |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1473247-1 in the TE MQS 1473247-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1473247-1 trong chuỗi TE MQS 1473247-1.