(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Seal type = Facial seal
Material = Other
Color = Black
Cable coating outer diameter = 2 to 3.4 mm
Operating temperature range = -30 to 105°C
Packaging = bag
Package quantity = 500
Part Number | Material | Color |
---|---|---|
172200-1 | Chloroprene rubber | Black |
Type | Other | Material | Chloroprene Rubber | Color | Black |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 172200-1 in the TE Econoseal, Econoseal J - Mark II 172200-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 172200-1 trong chuỗi TE Econoseal, Econoseal J - Mark II 172200-1.