(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Metal Content Tie (For Metal Detector / Chemical Resistant)【100 Pieces Per Package】

Metal Content Tie (For Metal Detector / Chemical Resistant)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      984,936VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Metal Content Tie with excellent chemical resistance.
It is resistant to chemicals such as acids and alkalis and is ideal for use in environments where germicides and disinfectants may affect the product.

 
Part Number
MCTS200-PP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

984,936 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Polypropylene/iron component Band Diameter(mm) 10.0 to 50.0 Color Blue gray
Loop tensile strength(N) 140

Please check the type/dimensions/specifications of the part MCTS200-PP in the Metal Content Tie (For Metal Detector / Chemical Resistant) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MCTS200-PP trong chuỗi Metal Content Tie (For Metal Detector / Chemical Resistant).