(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Handy enclosure type heat shrink tube suitable for small quantity applications, shrink ratio 2: 1.
· 9 color variations.
Internal diameter (before contraction)(mm) | 2.4 | Wall Thickness (after shrinking)(mm) | 0.5 | Tube Length(mm) | 11,500 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparency | Shrinkage Rate | 2:1 to Less Than 3:1 | Flame Retardant | NA |
Material | Polyolefin | Adhesive | NA |