(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TE Connectivity, Crimp Terminal Boot, 174817-1

TE Connectivity, Crimp Terminal Boot, 174817-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,466VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

·Length = 26 mm

TE Connectivity Positive Lock Connector Sleeve - EX 250 Series

Product Specifications

Part NumberLengthColorRoHS 
174817-126 mmBlue10
Part Number
174817-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

5,466 VND

56 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Color Blue

Please check the type/dimensions/specifications of the part 174817-1 in the TE Connectivity, Crimp Terminal Boot, 174817-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 174817-1 trong chuỗi TE Connectivity, Crimp Terminal Boot, 174817-1.