(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TE Connectivity 368382-1, 81-Pole Retainer

TE Connectivity 368382-1, 81-Pole Retainer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

·Accessory type = Retainer
·Can be used with the MQS series
·Number of positions = 81

Micro Quadlock Accessory. Accessory product for TE Connectivity Micro-Power Quadlock System. For MQS connector products, see representative product number < 680-1468') 680-1468/.

Product Specifications

Part NumberMaterialColor
368382-1PBT resinYellow
Part Number
368382-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

42,500 VND

3 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Material PBT Resin Color Yellow

Please check the type/dimensions/specifications of the part 368382-1 in the TE Connectivity 368382-1, 81-Pole Retainer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 368382-1 trong chuỗi TE Connectivity 368382-1, 81-Pole Retainer.