(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
·Accessory type = Retainer
·Can be used with the MQS series
·Number of positions = 40
Micro Quadlock Accessory. Accessory product for TE Connectivity Micro-Power Quadlock System. For MQS connector products, see representative product number < 680-1468') 680-1468/.
Part Number | Material | Color |
---|---|---|
368388-1 | PBT resin | Yellow |
Type | Other | Material | PBT Resin | Color | Yellow |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 368388-1 in the TE Connectivity 368388-1, 40-Pole, Retainer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 368388-1 trong chuỗi TE Connectivity 368388-1, 40-Pole, Retainer.