(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TE Connectivity Wire Seal, EconoSeal III Series

TE Connectivity Wire Seal, EconoSeal III Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,673VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

·Accessory type = Wire seal
·Series = EconoSeal III

Connector accessories for TE Connectivity Econoseal III 070 Series Accessories for Econoseal III 070 Series

Product Specifications

Part NumberColor
900324-4Yellow
Part Number
900324-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

13,673 VND

9 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Color Yellow