(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Tyco Electronics (TE), board-to-board connector, MTEI connector.
Applicable pin/contact | Female (socket) | Series details | MULTILOCK 070 | Material | Tin (contact plating) |
---|---|---|---|---|---|
Type | Crimp terminal contact | For Use With | MULTILOCK 070, connector housing | Specification 1 | Maximum wire size, AWG: 16AWG |
Specification 2 | Minimum wire size: 0.5 mm2 | Specifications 3 | MULTILOCK 040/070 contact/tool, crimping contact, snap-in fixed connector cavity |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 175027-6 in the MTEI Connector series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 175027-6 trong chuỗi MTEI Connector.