(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
12-Bit Bus Isolated DA Conversion Product (Part Number)

12-Bit Bus Isolated DA Conversion Product
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      21,537,985VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

PCI-3338K is a 12-bit bus isolated DA conversion product that complies with the PCI bus.
The settling time is 10 µs.
8 channel output.

Part Number
PCI-3338K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

21,537,985 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Dimension length(mm) 106.68 Type Analog input and output Dimension width(mm) 119.91
Bus PCI Interrupt Function 1 Programmable timer Interrupt Function 2 External interrupt
Interrupt Function 3 Start DA conversion