(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Output Harness for LFA10F/LFA16F

Output Harness for LFA10F/LFA16F
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      72,049VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

・ Output Harness for LFA10F/LFA16F.
・ Housing: VHR-2 N 。 (J.S.T. Mfg.)
・ Contact: SVH-21T-P1.1 。 (J.S.T. Mfg.)
・ Weight: 20 g max.

 
Part Number
H-OU-34
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

72,049 VND

2 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Harness/Cable