(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Waterproof Fan 140-mm Square × 38-mm Thick San Ace 140 W 9 WL Type

Waterproof Fan 140-mm Square × 38-mm Thick San Ace 140 W 9 WL Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,209,060VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a waterproof fan that can be used in a temperature range of -20°C to +70°C, equipped with a burnout protection function when restrained and a power supply lead wire reverse connection protection function.

 
Part Number
9WL1412P1A001
9WL1412P1H001
9WL1412P1M001
9WL1424P1A001
9WL1424P1H001
9WL1424P1M001
9WL1448P1A001
9WL1448P1H001
9WL1448P1M001
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage Maximum air flow (DC input)
(m3/min)
Sound pressure level (for DC input)
(dB)
Maximum static pressure (for DC input)
(Pa)
Speed ​code

3,209,060 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more DC12V868516A

3,209,060 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more DC12V662300H

3,209,060 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more DC12V3.746170M

3,209,060 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more DC24V868516A

3,209,060 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more DC24V662300H

3,209,060 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more DC24V3.746170M

3,252,873 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more DC48V868516A

3,252,873 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more DC48V662300H

3,252,873 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more DC48V3.746170M

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Model DC Fan Frame Size Other Frame thickness 38mm
Classification Waterproof Sensor specifications Pulse Safety standards UL / CUL / TUV
Frame Shape No rib Frame Material Aluminum Life Expectancy(h) 100,000
Size 140 × 140