(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Specifications]·Frame Material: Resin ·Expected lifespan (h): 60,000 ·Protection function: Burnout protection function when restrained, power lead wire reverse connection protection function
Model | DC Fan | Frame Size | 40x40 | Frame thickness | 28mm |
---|---|---|---|---|---|
Rated Voltage | DC12V | Sensor specifications | Lock | Classification | Standard (general purpose) |
Safety standards | UL / TUV / CSA | Maximum air flow (DC input)(m3/min) | 0.32 | Sound pressure level (for DC input)(dB) | 37 |
Maximum static pressure (for DC input)(Pa) | 102.9 | Frame Shape | With ribs | Frame Material | Resin |
Speed code | H | Life Expectancy(h) | 60,000 | Protection function | Locked rotor burnout protection, reverse polarity protection |
Rated Current(A) | 0.195 | Rated input(W) | 2.34 | Flame-Retardant Grade | Frame: UL94V-0; Impeller: UL94V-1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 109P0412H3D01 in the DC Fan, San Ace 40 9P-Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 109P0412H3D01 trong chuỗi DC Fan, San Ace 40 9P-Type.