(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Han MODULAR 1.6 (F)
・ Operating temperature range: -40 to +80°C
・ Tube inner diameter: 1.6 mm
・ Material (Contact): Delrin acetal
・ Material (Seal): Buna-N