(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
HsC Male Crimp Contacts Level 2 10 mm
・ Conductor cross-sectional area: 10 mm2
・ Conductor cross-sectional area: AWG8
・ Working current value: ≤40 A
・ Contact Resistance: ≤ 1 mΩ
・ Strip, length: 12 mm
・ Material (Contact): Copper alloy
・ Surface (Contact): Silver plated
・ Specifications: EN 60664-1, IEC 61984