(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Han D F Crimp Contact Fe
・ Conductor cross-sectional area: 0.14 to 0.37 mm2
・ Conductor cross-sectional area: AWG 26 to AWG 22
・ Working current value: ≤10 A
・ Contact Resistance: ≤ 1 mΩ
・ Strip, length: 8 mm
・ Material (Contact): Steel
・ Surface (Contact): Gold plating
・ Specifications: EN 60664-1, IEC 61984