(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cosmetic Plate (For Quick)

Cosmetic Plate (For Quick)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      84,706VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A set of 2 decorative plates for a quick product A plate for decorating the brim of a quick product.

 
Part Number
MTKS-KP39
MTKS-KP63
MTKS-KP100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension øD1
(mm)
Compatible

84,706 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 25MTKS (-S19, S25, S31, S39) PW, PF

122,677 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 40MTKS (-40, S51, 50, S63) PW, PF

154,320 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 70MTKS (-S75, 75, 90, 100) PW, PF

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Silver Material Iron