(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used for leading in telephone lines, coaxial cables, feeder lines, etc., from the exterior wall directly into the ceiling.
· Can be cut to a desired length according to the wall thickness.
· The cover keeps rainwater away.
Loading...Tải…
Color | Beige | Material | Resin |