(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lead-In Elbow

Lead-In Elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      116,700VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Can be cut to a desired length according to the wall thickness. (Screw thread 150 mm)
· The cover keeps rainwater away.

 
Part Number
HLB-16SJ
HLB-22J
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible

116,700 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Connector size: 14S/16S

136,782 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Connector size: 14/16/22

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Beige Material Resin