(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Void Anchor Fitting (For Heat-Insulating Material)

Void Anchor Fitting (For Heat-Insulating Material)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,995VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Single-action type that can be installed on a void pipe with ease.
· A void pipe can be secured easily to heat-insulating material.
· Simply insert the fitting onto the pipe.

 
Part Number
BK-RD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

31,995 VND

50 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Iron Compatible Void pipe thickness: 2.0 to 7 mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part BK-RD in the Void Anchor Fitting (For Heat-Insulating Material) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BK-RD trong chuỗi Void Anchor Fitting (For Heat-Insulating Material).