(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pie Setter (UV Pipe Supporting Tool)

Pie Setter (UV Pipe Supporting Tool)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,140VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Used for securing a VU pipe as a void pipe.
· A VU pipe can be secured with one nail.
· The internal-engagement type is reusable.

 
Part Number
BKVU-50
BKVU-75
BKVU-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Pipe Diameter Dimension øD1
(mm)

19,140 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) VU pipe 5064

28,380 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) VU pipe 7093

35,640 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) VU pipe 100118

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin