(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Fire-Resistant Black Quick 2 (MTKB-75P2)

Fire-Resistant Black Quick 2 (MTKB-75P2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      284,057VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·It is a set of Quick 2 (main body) and filler (Putty Ace)
·Both walls and floors can be installed with the same materials
·Comes with a certified seal
·If you want to securely fix the Quick 2 body, you can use aluminum tape

 
Part Number
MTKB-75P2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension øD1
(mm)

597,566 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Other

Please check the type/dimensions/specifications of the part MTKB-75P2 in the Fire-Resistant Black Quick 2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MTKB-75P2 trong chuỗi Fire-Resistant Black Quick 2.

Products like this...

Part Number
MTKB-100P2
MTKB-40P2
MTKB-50P2
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDimension øD1
(mm)

732,032 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 127

284,057 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 60

407,708 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 75