(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
VE Pipe Sleeve (L Type / Y Type)

VE Pipe Sleeve (L Type / Y Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      106,491VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Resin pipe option, VE pipe sleeve (L type, Y type), Please use for cable installation

 
Part Number
PA-EP5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

106,491 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Color Black Material Resin Compatible Pipe Diameter VE22
Type L-shaped

Please check the type/dimensions/specifications of the part PA-EP5 in the VE Pipe Sleeve (L Type / Y Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PA-EP5 trong chuỗi VE Pipe Sleeve (L Type / Y Type).