(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Installed on the square concrete box (medium square) instead of the lid.
· The angle allows for easy wiring.
· Pipes can be laid away from reinforcing bars.
· Knocks can be opened with a screwdriver.
Color | Grey | Material | Resin | Product type | Highly impact-resistance plastic (HI) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4CB-1P in the CB Angled Back Plate (Medium Square Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4CB-1P trong chuỗi CB Angled Back Plate (Medium Square Type).